Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktMaskinutrustning och fäste för redskap med markkontaktBrickor för redskap med markkontakt7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
Hem
Redskap med markkontaktMaskinutrustning och fäste för redskap med markkontaktBrickor för redskap med markkontakt
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter

PLATT BRICKA

Varumärke: Cat

Produktbilder
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter
7X-0601: Bricka med 40,5 mm i innerdiameter

PLATT BRICKA

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 7X-0601
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 7X-0601

Mätenheter

USMetriska
Material: HÄRDAT STÅL,Zinklegering,Låglegerat stål
Typ av bricka: PLATT BRICKA
Passar bultstorlekar (tum): 1-1/2
Beläggning: Zinkbeläggningen ger lågt till medelhögt korrosionsskydd och elektrisk konduktivitet. Saltspraymotstånd i 96 timmar mot vitrost. Beläggningsfärg – silver.
Ytterdiameter (tum): 2,756
Ytterdiameter (mm): 70
Tjocklek (tum): 0,236
Tjocklek (mm): 6
Ytterdiameter (mm): 70
Innerdiameter (mm): 40,5
Outside Diameter (in): 2.756
Inside Diameter (in): 1,594
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 7X-0601

CHALLENGER

VFS50

BERGTRUCK

797F 795F AC 795F XQ 797B

GRÄVMASKIN

5110B

BANDSCHAKTARE

D4C III D3B D4C D3C D4C II D5C D5C III D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

BANDLUNNARE

53

PRODUKTER FÖR UTÖKAD GRUVDRIFT

LD350 6015B 6015

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert