HjemJordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
Hjem
Jordgående redskaberJordgående redskabshardware og fastholdelseMellemskiver til jordgående redskaber
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Produktbilleder
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive
7X-0601: 40,5mm indvendig diameter skive

FLAD SKIVE

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 7X-0601
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 7X-0601

Måleenheder

USMetrisk
Materiale: HÆRDET STÅL,Zinklegering,Stål med lav legering
Skivetype: FLAD SKIVE
Passer til boltstørrelserne (tommer): 1-1/2
Belægning: Forzinket giver korrosionsbeskyttelse med lav til middel korrosion og elektrisk ledeevne. Saltstænksmodstand på 96 timer til hvid rust. Belægningsfarve – sølv.
Udvendig diameter (tommer): 2,756
Udvendig diameter (mm): 70
Tykkelse (tommer): 0,236
Tykkelse (mm): 6
Udvendig diameter (mm): 70
Indvendig diameter (mm): 40,5
Outside Diameter (in): 2.756
Inside Diameter (in): 1,594
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 7X-0601

CHALLENGER

VFS50

LARVEBÅNDSDOZER

D4C III D3B D4C D3C D4C II D5C D5C III D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

GRAVEMASKINE

5110B

UDSLÆBNINGSTRAKTOR PÅ LARVEBÅND

53

DUMPER

797F 795F AC 795F XQ 797B

PRODUKTER TIL UDVIDET MINEDRIFT

LD350 6015B 6015

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert