Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল হার্ডওয়্যার ও রিটেনশনগ্রাউন্ড এনগেজিং টুল ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
7X-0601: 40.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার

ফ্লাট ওয়াশার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7X-0601 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7X-0601 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: শক্ত স্টিল,লো অ্যালয় স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 1-1/2
কোটিং: দস্তা প্লেটেড কম থেকে মাঝারি কোরোসনের থেকে সুরক্ষা এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা প্রদান করে। সাদা মরিচায় 96 ঘন্টা লবণের স্প্রে। কোটিং-এর রং - সিলভার।
বাইরের ব্যাস (in): 2.756
বাইরের ব্যাস (mm): 70
পুরুত্ব (in): 0.236
পুরুত্ব (mm): 6
বাইরের ব্যাস (mm): 70
ভিতরে ব্যাস (mm): 40.5
Outside Diameter (in): 2.756
Inside Diameter (in): 1.594
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7X-0601 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

797F 795F AC 795F XQ 797B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4C III D3B D4C D3C D4C II D5C D5C III D3C II D3C III 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

চ্যালেঞ্জার

VFS50

প্রসারিত খনির পণ্য

LD350 6015B 6015

এক্সকেভেটর

5110B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

53

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন