இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Designed for fast, productive material handling and sorting of various shaped materials.
Cat
Grapple Area
8.5 ft³
Weight
1084.7 lb
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
55.3 in
Outer Wrapper Thickness
0.2 in
Overall Width (Jaws Open)
61.5 in
Interface Type
S45, S50, CW10, Pin On, Pin Lock
Overall Width (Jaws Closed)
34.4 in
Overall Height (Jaws Open)
40.7 in
Overall Height (Jaws Closed)
47.4 in
Overall Depth
27.6 in
Required Hydraulics
2nd Auxiliary
Edge Material
HB500 Equivalent
Optimal Hydraulic Flow
Grab 131 L/min (35 gpm) | Rotation 33 L/min (9 gpm)
Maximum Closing Force
4.9 Sh Ton
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
Cat
Grapple Area
2.8 ft²
Weight
619.5 lb
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
59.1 in
Overall Width (Jaws Open)
65.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
35.6 in
Overall Height (Jaws Open)
33.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
23.3 in
Overall Depth
21.3 in
Minimum Grip Diameter
3.9 in
Wear Plate Thickness
0.6 in
Arm Depth (Outer)
18.9 in
Arm Depth (Inner)
16.5 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
4136.5 ft·lbf
Maximum Load Rating
10582.2 lb
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
Cat
Grapple Area
2.2 ft²
Weight
401.2 lb
Machine Class
5-6 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
50.8 in
Overall Width (Jaws Open)
56.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
30.9 in
Overall Height (Jaws Open)
29.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
20.2 in
Overall Depth
18.3 in
Minimum Grip Diameter
3.1 in
Wear Plate Thickness
0.5 in
Arm Depth (Outer)
15.9 in
Arm Depth (Inner)
13.8 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
3259.7 ft·lbf
Maximum Load Rating
6613.9 lb
Designed for fast, productive material handling and sorting of various shaped materials.
Cat
Grapple Area
5.7 ft³
Weight
731.9 lb
Machine Class
5-6 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
50 in
Overall Width (Jaws Open)
55.3 in
Interface Type
S40, CW10, Pin On
Overall Width (Jaws Closed)
28.8 in
Overall Height (Jaws Open)
35.2 in
Overall Height (Jaws Closed)
41.6 in
Overall Depth
23.6 in
Required Hydraulics
2nd Auxiliary
Edge Material
HB500 Equivalent
Optimal Hydraulic Flow
Grab 90 L/min (24 gpm) | Rotation 33 L/min (9 gpm)
Maximum Closing Force
3 Sh Ton
Contractors’ Grapples are a proven product built for your high-volume material handling needs.
Cat
Machine Class
7-9 Ton Mini Excavators
Jaw Opening
69.5 in
Weight
815.7 lb
Overall Width
28.9 in
Upper Jaw Width
17.1 in
Wear Plate Thickness
0.3 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
7.6 in
Interface Type
Pin On
Inner Wrapper Thickness
0.3 in
Outer Wrapper Thickness
0.3 in
Upper Jaw Tine Count
2
Lower Jaw Tine Count
3
1 - 5 / 5 முடிவுகள்
1 - 5 / 5 முடிவுகள்