Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Projetada para movimentação de materiais rápida e produtividade e classificação de materiais de diversas formas.
Funciona melhor em aplicações de movimentação de materiais nas quais são usados materiais de superfícies irregulares.
Funciona melhor em aplicações de movimentação de materiais nas quais são usados materiais de superfícies irregulares.
Projetada para movimentação de materiais rápida e produtividade e classificação de materiais de diversas formas.
As Garras de Empreiteiros são produtos comprovados construídos para atender aos requisitos de movimentação de materiais em grande volume.
1 - 5 de 5 resultados
1 - 5 de 5 resultados
Cat
Área da Garra
8.5 ft³
Peso
1084.7 lb
Classe da Máquina
Miniescavadeiras Hidráulicas de 7 a 10 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula
55.3 in
Espessura do Envoltório Externo
0.2 in
Largura Geral (Mandíbulas Abertas)
61.5 in
Tipo de Interface
S45, S50, CW-10, Pinada, Trava do Pino
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas)
34.4 in
Altura Geral (Mandíbulas Abertas)
40.7 in
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas)
47.4 in
Profundidade Total
27.6 in
Hidráulica Necessária
Segundo Auxiliar
Material da Borda
Equivalente a HB500
Fluxo Hidráulico Ideal
Garra de 131 l/min (35 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm)
Força Máxima de Fechamento
4.9 Sh Ton
Cat
Área da Garra
2.8 ft²
Peso
619.5 lb
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-10 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula
59.1 in
Largura Geral (Mandíbulas Abertas)
65.9 in
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas)
35.6 in
Altura Geral (Mandíbulas Abertas)
33.1 in
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas)
23.3 in
Profundidade Total
21.3 in
Diâmetro Mínimo do Cabo
3.9 in
Espessura da Chapa de Desgaste
0.6 in
Profundidade do Braço (Externa)
18.9 in
Profundidade do Braço (Interna)
16.5 in
Tipo de Interface
Interface da Ferramenta
Hidráulica Necessária
Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar
Material da Borda
AR500/HB500
Força Máxima de Fechamento
4136.5 ft·lbf
Classificação de Carga Máxima
10582.2 lb
Cat
Área da Garra
2.2 ft²
Peso
401.2 lb
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula
50.8 in
Largura Geral (Mandíbulas Abertas)
56.9 in
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas)
30.9 in
Altura Geral (Mandíbulas Abertas)
29.1 in
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas)
20.2 in
Profundidade Total
18.3 in
Diâmetro Mínimo do Cabo
3.1 in
Espessura da Chapa de Desgaste
0.5 in
Profundidade do Braço (Externa)
15.9 in
Profundidade do Braço (Interna)
13.8 in
Tipo de Interface
Interface da Ferramenta
Hidráulica Necessária
Mecanismo de Rotação/Inclinação Auxiliar
Material da Borda
AR500/HB500
Força Máxima de Fechamento
3259.7 ft·lbf
Classificação de Carga Máxima
6613.9 lb
Cat
Área da Garra
5.7 ft³
Peso
731.9 lb
Classe da Máquina
Miniescavadeira Hidráulica de 5 a 6 Toneladas
Abertura Máxima da Mandíbula
50 in
Largura Geral (Mandíbulas Abertas)
55.3 in
Tipo de Interface
S40, CW-10, Pinada
Largura Geral (Mandíbulas Fechadas)
28.8 in
Altura Geral (Mandíbulas Abertas)
35.2 in
Altura Geral (Mandíbulas Fechadas)
41.6 in
Profundidade Total
23.6 in
Hidráulica Necessária
Segundo Auxiliar
Material da Borda
Equivalente a HB500
Fluxo Hidráulico Ideal
Garra de 90 l/min (24 gpm) | Rotação de 33 l/min (9 gpm)
Força Máxima de Fechamento
3 Sh Ton
Cat
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7-9 Toneladas
Abertura da Mandíbula
69.5 in
Peso
815.7 lb
Largura Total
28.9 in
Largura da Mandíbula Superior
17.1 in
Espessura da Chapa de Desgaste
0.3 in
Número de Ajustes
3
Comprimento Entre Ajustes
7.6 in
Tipo de Interface
Pinado
Espessura do Envoltório Interno
0.3 in
Espessura do Envoltório Externo
0.3 in
Contagem de Dentes na Mandíbula Superior
2
Contagem de Dentes na Garra Inferior
3