Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்பு548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
முகப்பு548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்

Cat® Fumes Separator Hose routes crankcase gases to a separator, reducing emissions and keeping engine operation cleaner and more efficient.

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்
548-8872: புகை பிரிப்பான் ஹோஸ்

Cat® Fumes Separator Hose routes crankcase gases to a separator, reducing emissions and keeping engine operation cleaner and more efficient.

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 548-8872-க்கான விளக்கம்

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.
OEM direct replacement part
Durable and flexible
Designed to withstand application specific working pressure

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

மேலும் காட்டு
Cat® ஹோஸ் அசெம்ப்ளி தயாரிப்புகள் எச்சரிக்கை
குழாய் மற்றும் கப்ளிங் சேர்க்கைகளின் முறையற்ற தேர்வுகள் உத்தரவாதங்களைச் செல்லாததாக்கும் மற்றும் கடுமையான தனிப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம், சொத்து சேதம் அல்லது ஆக்கக்கூறு மற்றும் இயந்திர அமைப்பு செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
மேலும் காட்டு
பாக எண் 548-8872-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Length (mm): 68.0
Length (in): 2.68
Hose Size, ID Min. (mm): 22.0
Hose Size, ID Min. (in): 0.87
Hex Size (mm): 41.0
Hex Size (in): 1.61
Material: Elastomeric Hose,Other Hose
மேலும் காட்டு
பாக எண் 548-8872-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

மல்டி டெரெய்ன் லோடர்

257D 257D3 277D 287D

காம்பாக்ட் ட்ராக் லோடர்

259D 289D 279D 279D3 289D3 259D3

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

242D3 246D3 236D3 242D 262D 246D 236D 262D3

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது