இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
The Cat® Ripper / Scarifier is designed to loosen and condition the surface layer of compacted soil.
Cat
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)
69.49
எடை (lb)
980.0
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
26.6 in
Weight
134 lb
Overall Length
32.4 in
Width
11.1 in
Tip Radius
31.9 in
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
33.9 in
Weight
235.9 lb
Overall Length
42 in
Width
13.5 in
Tip Radius
40.9 in
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
19.3 in
Weight
99.2 lb
Overall Length
25.9 in
Width
10 in
Tip Radius
25.6 in
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
25.2 in
Weight
240.3 lb
Overall Length
32.8 in
Width
16.5 in
Tip Radius
31.7 in
For land clearing or site preparation in rock, quarry work and similar high-impact digging applications. Combine with a coupler for Rip & Load productivity.
Cat
Shank Length
37.4 in
Weight
372.6 lb
Overall Length
31.3 in
Width
16.5 in
Tip Radius
44.1 in
The Cat® Mid-Machine Scarifiers (MMS) are designed to maximize your productivity through greater range of motion. Available in a straight configuration to match the jobsite, these easy to use scarifiers are a versatile attachment for your Cat® Motor Graders.
Cat
Number of Standard Shanks
19
Ripping Depth, Maximum
11.17 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
97.87 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
19
Scarifier Shank Holder Spacing
4.5 in
Weight
2756 lb
The Cat® Mid-Machine Scarifiers (MMS) are designed to maximize your productivity through greater range of motion. Available in a straight configuration to match the jobsite, these easy to use scarifiers are a versatile attachment for your Cat® Motor Graders.
Cat
Number of Standard Shanks
19
Ripper Shank Holder Spacing
4.5 in
Ripping Depth, Maximum
11.17 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
97.87 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
19
Scarifier Shank Holder Spacing
4.5 in
Weight
2756 lb
Cat Mid-Machine V-Shape Scarifier
Cat
Number of Standard Shanks
13
Ripping Depth, Maximum
11.5 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
70.1 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
13
Scarifier Shank Holder Spacing
4.6 in
Weight
2275 lb
Cat Mid-Machine V-Shape Scarifier
Cat
Number of Standard Shanks
13
Ripping Depth, Maximum
11.5 in
Motor Grader Machine Capability
120, 120 GC, 140, 140 GC, 150, 160
Working Width
70.1 in
Penetration Force
20233 lb
Pryout Force
6744 lb
Shank Holders
13
Scarifier Shank Holder Spacing
4.6 in
Weight
2275 lb
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
17.1 in
Motor Grader Machine Capability
120 LVR
Machine Length Increase, Beam Raised
40.3 in
Working Width
90.9 in
Penetration Force
13031.5 lb
Pryout Force
5875.3 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1929 lb
Heavy Duty Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
17.1 in
Motor Grader Machine Capability
120
Machine Length Increase, Beam Raised
40.3 in
Working Width
90.9 in
Penetration Force
13031.5 lb
Pryout Force
5875.3 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1929 lb
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
13 in
Motor Grader Machine Capability
120 LVR
Machine Length Increase, Beam Raised
35.4 in
Working Width
90.2 in
Penetration Force
11763.9 lb
Pryout Force
5873.1 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1501.4
Standard Ripper for Cat® 120 Motor Graders
Cat
Number of Standard Shanks
3
Ripping Depth, Maximum
13 in
Motor Grader Machine Capability
120 LVR
Machine Length Increase, Beam Raised
35.4 in
Working Width
90.2 in
Penetration Force
11763.9 lb
Pryout Force
5873.1 lb
Shank Holders
5
Ripper Shank Holder Spacing
21 in
Weight
1501.4 lb
1 - 14 / 14 முடிவுகள்
1 - 14 / 14 முடிவுகள்