Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు119-9706: స్టడ్-బాల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుస్టడ్‌లు119-9706: స్టడ్-బాల్
119-9706: స్టడ్-బాల్

Cat® బాల్ స్టడ్ (గ్యాస్ స్ప్రింగ్ సిలిండర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
119-9706: స్టడ్-బాల్
119-9706: స్టడ్-బాల్
119-9706: స్టడ్-బాల్
119-9706: స్టడ్-బాల్
119-9706: స్టడ్-బాల్

Cat® బాల్ స్టడ్ (గ్యాస్ స్ప్రింగ్ సిలిండర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 119-9706 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 35.3
హెక్స్ సైజు (mm): 16.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M10
మెటీరియల్ వివరణ: ISO 898-1 క్లాస్ 10.9 స్టీల్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 1.39
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.63
Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 119-9706కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL61

వీల్ లోడర్

980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972K 972M 972 972L 950M Z 972 XE 966 XE 966XE 966K XE 980 982 950K 962L 962K 950M 995 950L 962M 992 972M XE 966M XE 980XE 980L 980K 972XE 980M 966L 966K 966M 950 982 XE 982M

ట్రాక్ లోడర్

963 963K 953K 953

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 657 651 623K LRC 623K 621K

క్వారీ ట్రక్

771D 773E

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP-655D AP1055 AP-1055F AP-1055E AP655 AP655F AP-1000E AP-1000F AP-600D BG1000E BG1055E AP655F L AP600 AP600F AP1000

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS-54 CP-54 CP-533E CS-44 CB-534D CP-44 CS-433E CB-564D CP-433E CS-423E CS-533E CB-434D

ట్రక్

775E 773E 769D

CHALLENGER

65E 55 75E 85E 35 95E 45

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

773

వీల్ ట్రాక్టర్

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K 651

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4 D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K D7E LGP D7E

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

730 EJECTOR 740 GC 725 745 730 735

ఎజెక్టర్ ట్రక్

740

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది