Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్
191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్

Cat® బ్రేకర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ (180 kPa)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్
191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్
191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్
191-5439: వాల్వ్-బ్రేకర్ రిలీఫ్

Cat® బ్రేకర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ (180 kPa)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 191-5439 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: పాలిమైడ్ ప్లాస్టిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 46.0
పొడవు (mm): 64.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.81
పొడవు (ఇంచులలో): 2.5
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1-1/16-12
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 191-5439కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

572R II

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-250C RM-350B RM-350

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D7R D6T XW D6T LGP D7G D6R III D6T XL D6G2 LGP D7R SERIES D6 D8 D7 D8R D6R STD D6XE D7R LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D6 XE D6G2 XL D7R II D6R XL D7G2 D6R D6T D6R II 30/30 D7R XR

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

సాయిల్ స్టెబిలైజర్

SS-250B

స్టెబిలైజర్ మిక్సర్

SM-350

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RR-250B

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

CP5 CS5

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

W345B II

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CP-663E CP-573E CP-533D CP-323C CS-573D CS-573E CS-533D CS-323C CS-34 CS-663E CS-683E CP-563E CS-583E CP-563D CP-34 CS-531D CS-563D CS-563E CS-583D

ఎక్స్‌కవేటర్

345B II 345B L 345B II MH 345B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది