Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్

Cat® రిటైనర్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్
197-4835: ప్లేట్-రిటైనర్

Cat® రిటైనర్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 197-4835 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Diameter (mm): 29.1
Inner Diameter (in): 5.04
వెడల్పు (mm): 152.0
Inner Diameter (mm): 128.0
పొడవు (ఇంచులలో): 5.98
పొడవు (mm): 152.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 9 (6X)
మెటీరియల్: స్టీల్
వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.98
మందం (ఇంచులలో): 0.24
మందం (mm): 6.0
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.35 (6X)
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.01
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 197-4835కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

730C2 730 740 740C 730C 735 OEM 740B 745C 735C 725C 735B 725 725C2 735

ఎజెక్టర్ ట్రక్

730C2 EJ 740 730 730C 740B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది