Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుఇతర డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ కాంపోనెంట్‌లు1N-4636: కప్లింగ్ డ్రైవ్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఇతర డ్రైవ్ ట్రైన్ కాంపోనెంట్లుఇతర డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ కాంపోనెంట్‌లు1N-4636: కప్లింగ్ డ్రైవ్
1N-4636: కప్లింగ్ డ్రైవ్

Cat® డ్రైవ్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1N-4636: కప్లింగ్ డ్రైవ్
1N-4636: కప్లింగ్ డ్రైవ్

Cat® డ్రైవ్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 1N-4636 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.75
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 31.0
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.39
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.22
బోర్ వ్యాసం (mm): 9.9
మొత్తం ఎత్తు (mm): 19.0
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 1N-4636కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

995 994 992G 994F 994D 994K 994H

రోటరీ డ్రిల్

MD6540C MD6380

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5130 5230 5130B

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

బుల్డోజర్

11U 11SU

ట్రాక్టర్

776D 776C 776B 784C 784B

జనరేటర్ సెట్

3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 C18 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

పవర్ మాడ్యూల్

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH48-E70 3508

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

3512B 3512C

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

రోటరీ కట్టర్

RC20

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

TH48-E80

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11N D11R

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3516B G3516B G3520B 3508 3512 3512B 3508B 3516

జనరేటర్

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

REMAN ఇంజిన్

3516B

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3512B 3561B 3516B LD700E

రిప్పర్

11

ఇంజిన్ - మెషీన్

C4.4 3516C

పంపర్

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

ఇంజిన్

3516C 3516E 3516PETROLEUM 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C

వీల్ డోజర్

854G

ట్రక్

785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785G 777 785C 785D 797B 785B

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

వెహికులర్ ఇంజిన్

3516 3512

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793D 789D 785D 789 785 3508B 793

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది