Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు1W-1809: టర్బో గ్రూప్
హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు1W-1809: టర్బో గ్రూప్
1W-1809: టర్బో గ్రూప్

టర్బోచార్జర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1W-1809: టర్బో గ్రూప్
1W-1809: టర్బో గ్రూప్

టర్బోచార్జర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 1W-1809 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 15.6
ఎత్తు (ఇంచులలో): 17.0
వెడల్పు (mm): 320.0
ఎత్తు (mm): 431.8
పొడవు (mm): 396.2
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 1W-1809కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

988B

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
పొడవు (ఇంచులలో)
ఎత్తు (ఇంచులలో)
వివరణ
1W-1809
ఈ భాగం:
1W-1809: టర్బో గ్రూప్

15.6

17.0

టర్బోచార్జర్

0R-5757
ఈ భాగం:
0R-5757: REB టర్బో గ్రూప్

15.6

17.0

పునర్నిర్మించిన టర్బోచార్జర్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది