హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుక్యాప్‌లు227-4531: క్యాప్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుక్యాప్‌లు227-4531: క్యాప్
227-4531: క్యాప్

వాల్వ్ కవర్ బ్రీథర్ క్యాప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
227-4531: క్యాప్
227-4531: క్యాప్

వాల్వ్ కవర్ బ్రీథర్ క్యాప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 227-4531 కోసం లక్షణాలు
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 227-4531కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL72

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711

వీల్ లోడర్

966 972K 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 962H 950H 966D 966F 966E 966L 966K 966M 966F II 966K XE 972M XE 966M XE 972XE

ట్రాక్ లోడర్

973 973K

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

330D L 329D L 336FMHPU 340D2 L 336D L 325D L 325D 336F 336D 336E 336E HVG 330D 324D LN 330C

మోటార్ గ్రేడర్

14 12M 3 AWD 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 12H 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3

కోల్డ్ ప్లానర్

PM312 PM313 PM310 PM-102

జనరేటర్ సెట్

C9 GEN SET C9 DE350SGC XQ330 DE400GC C175-20 C175-16 XQP300 XQP310 C9.3 DE400SGC D250GC D300GC

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627 637 627K LRC 627K 637K

పవర్ మాడ్యూల్

TR43 TR43-E44

ట్రాన్స్‌మిషన్

TR35

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RM400

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH31-C9P

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

C175-16

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

M325D MH M325D L MH

మెరైన్ ఇంజిన్‌

C9.3 C9

వీల్ ట్రాక్టర్

627G 627H 637G 637K

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM400

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6T D7E D6T XL PAT D6T XW PAT D7E LGP

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C7 C9 C9.3 C9.3B C-9

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

POWER SYS

జనరేటర్

XQ330 LC51XX SR4B

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C9 C7 C175-16

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3516B

ఇంజిన్ - మెషీన్

C9 C-9

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62H

ఇంజిన్

C9 INDUSTRIAL C9.3

పవర్ ప్యాకేజ్

C7

ట్రక్ ఇంజిన్

C7 C9 C-9

పవర్‌ట్రెయిన్

TR35E44-C9.3B

వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్

573

సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్

586C 2864C

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

BG-2455D AP-1000D BG-260D AP-1055D AP-755

వీల్ డోజర్

814F II

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765

రోటరీ/ట్రాక్ డ్రిల్స్

MD5075 MD5075C

OEM సొల్యూషన్స్

TR35E44-C9.3BL

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

725C 725C2 725

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

816F II

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M330D

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815F II 815B

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K 637E 637G 637D 627G

ఎక్స్‌కవేటర్

336E LN 336E LH 325D FM LL 336D2 LXE 336D 324D 336E 336F 336D2 L 326D L 340D2 L 336F XE 336E LNH 336D LN 340F L UHD 330D FM 325D FM 325D L 330C L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 330C FM 324D L 330D L 336E L 325D 336E H 340F 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM 340F L LRE 336F LN XE M325D MH 330D LN 336F L 568 FM LL 336D2 GC 340D L 329D 336F LNXE 336D2 XE 330C LN 325D MH 336F LN 330C 330D 324D LN 336D2 L XE 330C MH M325D L MH

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది