Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్

టార్క్ కన్వర్టర్ లో ఉపయోగించే Cat® గ్రే కాస్ట్ ఐరన్ ఇంపెల్లర్ హబ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్
260-9530: టార్క్ కన్వర్టర్ ఇంపెల్లర్ హబ్

టార్క్ కన్వర్టర్ లో ఉపయోగించే Cat® గ్రే కాస్ట్ ఐరన్ ఇంపెల్లర్ హబ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 260-9530 కోసం లక్షణాలు
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 260-9530కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R3000H R1700 R2900G R2900

వీల్ లోడర్

980K HLG 980L 980K 980M 986 980 982 988GC 986H 986K 982M

ఇంజిన్

C13B

ట్రాన్స్‌మిషన్-ఆన్ హైవే

CX35 CX31

పెట్రోలియం పవర్‌ట్రెయిన్

CX31

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

CX31-C9I CX31-P600- CX31 CX31-C15I CX31-C11I CX31-C18I CX31-P600 CX31-C13I CX35-P800

ట్రాన్స్‌మిషన్

CX31 HT CX31 CX31-P300

వీల్ డోజర్

824 824K

WIDE BODY TRUCK

707

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

CX35-P800 CX31-P600

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD22 AD22

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C9.3B C9 C18 C11 C13 C15 C9.3

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 735

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

826K 826

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825 825K

ఎజెక్టర్ ట్రక్

730C2 EJ 730C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది