Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ286-8867: గ్లాస్ కిట్
హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ286-8867: గ్లాస్ కిట్
286-8867: గ్లాస్ కిట్

Cat® వెహికల్ విండో గ్లాస్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
286-8867: గ్లాస్ కిట్
286-8867: గ్లాస్ కిట్
286-8867: గ్లాస్ కిట్
286-8867: గ్లాస్ కిట్
286-8867: గ్లాస్ కిట్

Cat® వెహికల్ విండో గ్లాస్ కిట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 286-8867 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.93
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.99
మొత్తం ఎత్తు (mm): 801.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 7.68
మొత్తం పొడవు (mm): 516.0
మందం (mm): 8.0
బరువు (కిలోలు): 5.0
Material: Glass Ceramic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 286-8867కి అనుకూల మోడల్‌లు

హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్

349D2

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

374D 330D L 329D L 345D 312C L 345C 385C 390D L 336D L 323D LN 319D LN 330D 324D LN 330C 365C L 325D L 330D LN 325D 385C L 349D2 336D 323D 312D L 345C L

అండర్‌క్యారేజ్

OEMS

ఫ్రంట్ షావెల్

385C

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M325C MH M322D MH M322D M322C M318D M318C M315C M315D M316C M316D M313C M313D M330D

ఎక్స్‌కవేటర్

311D LRR 312D L 320C L 349D L 330D MH 329D LN 329D L 336D 312C 324D 312D 349D2 L 315D L M325D MH 319D 330D LN 320C FM 319C 311C 390D 320D L 345C L 318C 325C L 322C 390D L 323D S 336D LN 319D LN 340D L 323D L 323D LN 385C FS 329D 385C 345C 345D 345D L 385C L 325D L 330C LN 320C 320D 365C L 349D2 319D L 365C L MH 315C 385C L MH 330C L 336D L 374D L 312C L 330C 330D 324D LN 330C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 365C 325C 325D

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

307C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది