Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్

Cat® బటన్ ప్లగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్
2Y-2655: బటన్-ప్లగ్

Cat® బటన్ ప్లగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2Y-2655 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.5
Inner Diameter (in): 3.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 88.9
Inner Diameter (mm): 76.2
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 0.61
Outer Diameter (in): 3.5
మొత్తం పొడవు (mm): 15.7
Outer Diameter (mm): 88.9
Weight (kg): 0.09
Weight (lb): 0.2
Width (in): 0.62
Width (mm): 15.7
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2Y-2655కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R1600 R2900G R1700G R2900 XE R2900 R1600G R1600H

వీల్ లోడర్

966C 966R 930 930R 930T

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4E D4E SR

బుల్డోజర్

4A

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

143 140

రిప్పర్

4

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది