Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ ట్యూబింగ్324-4169: హోస్
హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ ట్యూబింగ్324-4169: హోస్
324-4169: హోస్

Cat® హోస్ (మోల్డ్ చేసినది)(ఆఫ్టర్‌కూలర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
324-4169: హోస్
324-4169: హోస్
324-4169: హోస్
324-4169: హోస్
324-4169: హోస్

Cat® హోస్ (మోల్డ్ చేసినది)(ఆఫ్టర్‌కూలర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 324-4169 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.96
లోపలి వ్యాసం (mm): 100.6
మెటీరియల్ వివరణ: సిలికాన్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.1
మొత్తం ఎత్తు (mm): 129.5
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 18.9
మొత్తం పొడవు (mm): 480.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.7
మొత్తం వెడల్పు (mm): 170.2
Material: Other Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 324-4169కి అనుకూల మోడల్‌లు

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

340D2 L 336D 330D 330D L 336D L

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M330D

ఎక్స్‌కవేటర్

336D2 336D LN 336D2 GC 340D L 336D2 L 336D2 L XE 330D MH 330D LN 336D2 XE 336D2 LXE 340D2 L 330D L 336D L 330D 330D FM 336D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది