Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ వాల్వ్ గ్రూప్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర హైడ్రాలిక్ వాల్వ్‌లు344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ

Cat® కాయిల్ అసెంబ్లీ (12 VDC)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ
344-6590: కాయిల్ అసెంబ్లీ

Cat® కాయిల్ అసెంబ్లీ (12 VDC)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 344-6590 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.71
పొడవు (mm): 43.5
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 12 VDC
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.38
వెడల్పు (mm): 35.0
వైర్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.25
వైర్ పొడవు (mm): 108.0
Material: Thermoplastic Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 344-6590కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL83 PL87 PL72

లోడ్ హాల్ డంప్

R1700 R2900 R2900 XE

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

522 521

వీల్ లోడర్

982XE 972K 988 XE 972M 986 980 982 988GC 980GC 988 950K 986K 962K 980XE 988K XE 988K 966F 966K 966M 982 XE 980 XE 966F II 980K HLG 966K XE 972M XE 966M XE 980K 980M 982M

రోటరీ డ్రిల్

MD6200

ట్రాక్ లోడర్

973K

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

336FMHPU 329E 349E L HVG 349E 336F 336E C7.1 352FMHPU 390F 336E HVG

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 16 14 18 12M 3 AWD 120M 2 160 150 160M 3 AWD 140 14M3 12M 3 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160M 2 160M 3

కోల్డ్ ప్లానర్

PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

జనరేటర్ సెట్

C18 GEN SE XQ425 C13 XQ375 C7.1 C13 XQ350 XQ1140 C18

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

631K 627 623 621 637 631 623K 621K 627K 637K 657 651

పవర్ మాడ్యూల్

TR43-C18L

క్వారీ ట్రక్

772G 770G

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RM600 RM500B RM500

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

CX31-C9I CX35-C18I CX31-C13I CX31-C18I

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3260 MH3295

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

CX31-P600-C18I

వీల్ ట్రాక్టర్

651E 631K 651 623H 657E 621K OEM 621H 627H

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM500B

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6T LGP D6XE D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6T D7E D9 D6 D8 D7 D8T D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7E LGP

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C18 C7.1 C9.3 C13 C15

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

POWER SYS

పెట్రోలియం ఇంజిన్

C15 C18

ఎజెక్టర్ ట్రక్

730C2 EJ 730C 740B 740

ఇంజిన్

C15 C18 C9.3

హెక్స్ ఆధారిత స్పెషల్ సొల్యూషన్

352F OEM

వీల్ ఫెల్లర్ బంచర్

2570C 573C 563C 2670C

సైట్ ప్రెప్ ట్రాక్టర్

586C 2864C

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP-1000E BG1055E AP-1055E BG1000E

వీల్ డోజర్

834 834K 824K 824

ట్రక్

770G 772G 772G OEM 770G OEM

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

772 770

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD45

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

725C 730C2 725C2 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 826 836K 826K

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825 825K

రోటరీ మిక్సర్

RM500B

వీల్ స్క్రాపర్‌

657E 637K

ఎక్స్‌కవేటర్

336E LN 336E LH 349F LXE 336E 324E 336F MH3295 336F XE 374F L 390F 349E L 336E LNH 340F L UHD 349E L VG 324E LN 352F XE VG 349F L 352F-VG 336F L XE 568 FM 336E L 349E 336E H 349F 352 UHD 352F 340F 349 340F L LRE 336F LN XE 352 324E L 336F L 568 FM LL 374F 329E L 329E 336F LNXE 395 336F LN 329E LN 390F L 374

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది