Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

Caterpillar

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబేరింగ్స్ & బుషింగ్స్రోలింగ్ ఎలిమెంట్స్
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)

Cat® ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಒಂದು ಸಾಲು)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)
379-2185: బేరింగ్ - బాల్ (డెబ్రిస్ రెసిస్టెంట్)

Cat® ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ (ಒಂದು ಸಾಲು)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 379-2185 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.7086
ఎత్తు (mm): 18
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.4409
లోపలి వ్యాసం (mm): 62
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.740
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 95
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 379-2185కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి