Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డ్రైవ్‌షాఫ్ట్‌లు & జాయింట్‌లుఇతర డ్రైవ్‌షాఫ్ట్ & జాయింట్ కాంపోనెంట్‌లు425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డ్రైవ్‌షాఫ్ట్‌లు & జాయింట్‌లుఇతర డ్రైవ్‌షాఫ్ట్ & జాయింట్ కాంపోనెంట్‌లు425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్

Cat® థ్రస్ట్ నీడిల్ బేరింగ్, కేజ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్
425-9210: బేరింగ్-థ్రస్ట్

Cat® థ్రస్ట్ నీడిల్ బేరింగ్, కేజ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 425-9210 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 52.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 35.0
ఎత్తు (mm): 2.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.047
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.3779
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.0787
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 425-9210కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇండస్ట్రియల్ లోడర్

415F2 IL

బ్యాక్‌హో లోడర్

415 426 416 424B 428 434 424 420 432F2 420F2 430F2 422F2 434F2 416F2 427F2 415F2 424B2 426 F2 428F2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది