హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు453-6804: గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు453-6804: గ్యాస్కెట్
453-6804: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
453-6804: గ్యాస్కెట్
453-6804: గ్యాస్కెట్
453-6804: గ్యాస్కెట్
453-6804: గ్యాస్కెట్
453-6804: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 453-6804 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.28 (20X)
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 7.0 (20X)
పొడవు (ఇంచులలో): 10.98
పొడవు (mm): 279.0
మెటీరియల్: కార్క్ రబ్బర్ (నైట్రైల్ కార్క్)
శైలి: ఫ్లాట్
రకం: చతురస్రాకారం-దీర్ఘచతురస్రాకారం
వెడల్పు (ఇంచులలో): 7.4
వెడల్పు (mm): 188.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 453-6804కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్

C1.1

కంపాక్టర్

CC-34B CB-34B XW

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3003 C1.1 3011C

జనరేటర్ సెట్

C1.1DE9.5 C1.1

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CB1.8 CB1.7 CB-14

యుటిలిటీ కంపాక్టర్

CB1.8 CB1.7

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

301.8 302CR 304SR 302.7CR 303 SR 301.6 301.5 301.7CR 303CR

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది