హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు4B-9785: బాల్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు4B-9785: బాల్
4B-9785: బాల్

Cat® బాల్ బేరింగ్ (లూజ్ బాల్ మాత్రమే)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4B-9785: బాల్
4B-9785: బాల్
4B-9785: బాల్
4B-9785: బాల్
4B-9785: బాల్

Cat® బాల్ బేరింగ్ (లూజ్ బాల్ మాత్రమే)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4B-9785 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వ్యాసం (mm): 14.2875
వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.5625
Material: Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4B-9785కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

583T 583R 583H 589 572R II PL83 PL87 587T 587R PL72 578 572R

వీల్ లోడర్

988

ట్రాక్ లోడర్

963 973 963B 953B 977H 955H 943 953

బుల్డోజర్

6 10SU 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 10U 7S LGP 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 8SU

మోటార్ గ్రేడర్

16 12E

ట్రాక్టర్

784B 768B

జనరేటర్ సెట్

3508B

మెరైన్ గేర్

3192 7251

రోటరీ కట్టర్

RC20

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D353E D337F D353C D353D D326F D342C D397D D342 D343

వించ్

59N 59L 58L 57H 56 59 58 56H

వీల్ ట్రాక్టర్

633C 637 631C

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D6 D8 D7 D8T D8R D6GC D8L D10T2 D8N D6H II D8H D9E D9G D6R STD D10 D7R LGP D8 GC D9R D6T LGPPAT D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D6R XL D9 GC D6R II D6T XW D6T XL D10N D7R SERIES D8GC D10R D10T D7R II D6R D6T D6R LGP D7R XR D6H

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

D342 D343 D398B D398 D353C D353E D353D D342C D379 D379B

రిప్పర్

953B 7 6 9 8 953 10 943

ట్రక్ ఇంజిన్

1693

గ్యాస్ ఇంజిన్

G398 G379A G342C G379

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

834 824B

ట్రక్

785 793F CMD 793F OEM 793D 793C 793F 789C 789D 789B 793F XQ 769 785G 769B 785C 785D 785B

CHALLENGER

55 35 45

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793D 789D 793F 785D 789 785 793

మెరైన్ ట్రాన్స్‌మిషన్

7251 7241 7271 7261 7211 7231 7221

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

44

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

826B

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825B

వీల్ స్క్రాపర్‌

666 666B 657 657B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది