Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుపిస్టన్‌లు643-1269: Piston Motor Assembly
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుపిస్టన్‌లు
643-1269: Piston Motor Assembly
643-1269: Piston Motor Assembly

Cat® Piston Motor Assembly ensures that the motors receive the required power for the specific load and task at hand, reducing energy consumption

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
643-1269: Piston Motor Assembly
643-1269: Piston Motor Assembly
643-1269: Piston Motor Assembly
643-1269: Piston Motor Assembly
643-1269: Piston Motor Assembly

Cat® Piston Motor Assembly ensures that the motors receive the required power for the specific load and task at hand, reducing energy consumption

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

The Piston Motor Assembly in a skid steer loader provides high torque and power output. This is vital to handle heavy loads, operate in tough terrains, and perform various tasks such as digging, lifting, pushing, or carrying materials. The power output of the motors determines the loader's overall performance and productivity. These motors receive pressurized hydraulic fluid from the loader's hydraulic system and convert it into rotational mechanical energy.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides the power and control necessary for the operation of the loader's hydraulic systems

Applications:
The Piston Motor Assembly in a skid steer loader offers precise control and maneuverability. By adjusting the flow and pressure of hydraulic fluid to the motors, operators can control the speed and direction of each wheel or track independently. This allows for tight turns, pivot steering, and the ability to operate in confined spaces.

The Piston Motor Assembly in a skid steer loader provides high torque and power output. This is vital to handle heavy loads, operate in tough terrains, and perform various tasks such as digging, lifting, pushing, or carrying materials. The power output of the motors determines the loader's overall performance and productivity. These motors receive pressurized hydraulic fluid from the loader's hydraulic system and convert it into rotational mechanical energy.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides the power and control necessary for the operation of the loader's hydraulic systems

Applications:
The Piston Motor Assembly in a skid steer loader offers precise control and maneuverability. By adjusting the flow and pressure of hydraulic fluid to the motors, operators can control the speed and direction of each wheel or track independently. This allows for tight turns, pivot steering, and the ability to operate in confined spaces.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Weight (kg): 68.252
Weight (lb): 150.469
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Weight (kg): 68.252
Weight (lb): 150.469
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
255
మరిన్ని చూడండి
స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్
255
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి