Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు6V-8227: నట్-హెక్స్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు6V-8227: నట్-హెక్స్
6V-8227: నట్-హెక్స్

Cat® హెక్స్ నట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-8227: నట్-హెక్స్
6V-8227: నట్-హెక్స్
6V-8227: నట్-హెక్స్
6V-8227: నట్-హెక్స్
6V-8227: నట్-హెక్స్

Cat® హెక్స్ నట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6V-8227 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్,అలాయ్ మిక్స్డ్: మెటల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thickness (mm): 9.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M18x1.5
Thickness (in): 0.354
ఎత్తు (mm): 9.0
నట్ రకం: హెక్స్ నట్
డ్రైవ్ (mm): 27.0
మెటీరియల్ వివరణ: ISO 898-2వ తరగతి 12 గట్టితనం
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.35
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M18
హెక్స్ సైజు (mm): 27.0
పిచ్ (mm): 1.5
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.06
Thread Size (in): 0
Drive (in): 1.063
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-8227కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

PL61

వీల్ లోడర్

982XE 972G 972H 950G 962H 962G 986H 950H 980XE 988H 966H 966G 930G 930H 930K 930M 950GC 924H 924G 924K 962G II 938G 938H 938K 938M 926M 928H 928G 966 GC 950G II 928HZ 980GC 990 993 980G II 982 XE 980 XE 924GZ 924HZ 990K 950 GC 972G II 938G II 993K 980H 992K 994K 994H 966G II

రోటరీ డ్రిల్

MD6310 MD6380

జనరేటర్ సెట్

C2.2 C1.5

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

270XE 250 260 270 265

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

621 632 631

ట్రాన్స్‌మిషన్

TR16-C7.1

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

M325D MH MH3022 MH3024 M325D L MH

రోటరీ కట్టర్

RC20

ఆస్ఫాల్ట్ కంపాక్టర్

CW16 CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

కంపాక్టర్

CB-34B XW CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CCS7 CCS9

ఇండస్ట్రియల్ లోడర్

415F2 IL

వీల్ ట్రాక్టర్

631K 621K OEM 657G 621H

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6XE D10 D11 D6K2 LGP D6T D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D11T D6K2 XL D8T D10T2 D9T D6K2

న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్‌

CW-16 CW34 CW-34

పేవింగ్ కంపాక్టర్

CB2.7 CB2.5 CC2.7 MG630 CB-22B C13 MARINE

టెలీహ్యాండ్లర్‌

RT80 RT60 TH82 TH83 RT50 TL1055D TL943D TH330B TH560B TH220B RTC60 RT100 TH355B TH350B TH580B TH340B RT50SA TH460B TL642 TL642D TL642C TH360B TH103 TL943 TL1055 TL1255 TH62 TH63 TH414C TL1255D TH514D TH417C

ఫార్వర్డర్

574B 554 574

ఎజెక్టర్ ట్రక్

730C 740B D400E II 730C2 EJ 740 730

ఇంజిన్ - మెషీన్

C4.4

కాంపాక్ట్ ట్రాక్ లోడర్‌

285XE 275 285 255 265 275XE

పంపర్

SPF743

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G IT62H IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G IT62G II IT38G II

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP500 PE636 AP400 AP300F AP355 AP555 AP300 AP355F AP455

వీల్ డోజర్

854K 844K 844 854

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS-56 CS11 GC CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CP-533D CP-533E CS-44 CS-433E CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-531D CS-79B CP-663E CP-433E CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CS-533D CP74B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CP-563D CS-64 CP-64 CS512 GC CP-54 CB-534 CP-56 CB-534C CB-534D CP-44 CP11 GC CB-523B CC4.0 CB-525B CB-634C CB-634D CS12 CS14 CP-76 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CP-74 CS78B CS54B CS7 CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-564D CB-225D CB-214E CB-335E CB-214D CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CB-434D CB-334E XW CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP-573E CP54B CP-74B CS-583E CS-583D CP76B CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CS-573D CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CS-563D CS-563E CP68B CP44B CP56B

ట్రక్

793F XQ 794 AC 793F CMD 775F 793F OEM 777F 785 797 795F XQ 793D 793F 785G 797F 773F 797B 795F AC 793F AC 772 770

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 796 AC 794 AC 793D 793F 798 AC 789 785 793 798

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AD63

బ్యాక్‌హో లోడర్

420F2 432F2 430F2 442D 430D 442E 430E 450E 420XE 427F2 414E 438C 426C 438D 424B HD 416F2 415 416 428F2 424D 426 424B 428 436C 424 420 446D 434E 422E 424B2 420D 432E 420E 432D 444E 415F2 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 416E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 434F2

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

725C 730C2 D250E II D350E II D400E II D300E II 725C2 740C 740B 730C 745C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836H

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M320F M330D M317D2 M325C MH M315D2 MH3026 MH3024 M318D M318C M318F M315GC M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH M314F

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

CP44B CP68B CP56B CS64B CS76B CS74B CP7 CP12 GC CP13 GC CP74B CS12 GC CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS78B CS54B CS11 GC

యుటిలిటీ కంపాక్టర్

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6015 6015B 6060

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

910G 914G2 902 908 906 914G

ఎక్స్‌కవేటర్

M315F M317F M318F M325D MH M325D L MH MH3022 MH3024 M320GC M312 M315 M318 M320

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

301.7D CR 303E CR 302.2D 302.4D 301.7D 302.7D 304E2 304.5E2 303.5E2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది