Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు8D-5344: గేర్-వార్మ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు8D-5344: గేర్-వార్మ్
8D-5344: గేర్-వార్మ్

Cat® వార్మ్ గేర్ (సర్కిల్ డ్రైవ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8D-5344: గేర్-వార్మ్
8D-5344: గేర్-వార్మ్
8D-5344: గేర్-వార్మ్
8D-5344: గేర్-వార్మ్
8D-5344: గేర్-వార్మ్

Cat® వార్మ్ గేర్ (సర్కిల్ డ్రైవ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8D-5344 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 243.63
Inner Diameter (mm): 114.3
బోర్ వ్యాసం (mm): 114.3
Length (in): 3.74
ఎత్తు (mm): 53.84
Number of Teeth: 36
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.592
Outer Diameter (mm): 243.5
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.5
Thickness (mm): 53.84
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.12
Weight (lb): 0.34
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-5344కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

12G 140 130G 120G 140B 120B 160G 140G 12F 14E

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

130G 140G 12G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది