Caterpillar
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

కొత్త భాగాల పేజీ

మా కొత్త పార్ట్స్ పేజీ డిజైన్‌ను చూడండి!

మీరు ఇటీవల అప్‌డేట్ చేయబడిన భాగాల పేజీని చూస్తున్నారు. మీరు అసలు వెర్షన్‌ను ఇష్టపడితే "ఇప్పుడు కాదు" ఎంచుకోండి లేదా మీరు కొత్త పేజీని ఆస్వాదించడం కొనసాగించవచ్చు

9U-6525: ఇంపాక్ట్ సాకెట్

9U-6525: ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® 6 Point Impact Socket provides a secure grip on fasteners, ensuring effective torque transfer and reducing slippage

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

9U-6525: ఇంపాక్ట్ సాకెట్

Cat® 6 Point Impact Socket provides a secure grip on fasteners, ensuring effective torque transfer and reducing slippage

బ్రాండ్: Cat

పార్ట్ నంబర్ 9U-6525 కి సంబంధించిన వివరణ

The 6-Point Impact Socket features a 6-point build that securely grips fasteners, reducing the risk of rounding and slipping under high torque conditions. This impact socket is built to withstand the extreme forces generated by impact tools for tasks that require high torque. It ensures durability and long-term reliability even in demanding environments, and enables efficient and effective application of torque, facilitating easier and more secure fastening operations.

Attributes:
• 3/4 inch Square drive for compatibility with different tools.
• Standard length socket.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.
• Offers high resistance to impact and shock forces.

Applications:
The 6 Point Impact Socket is used to provide a secure connection with fasteners, ensuring effective tightening and loosening while reducing the potential for damage to the fastener.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 9U-6525 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Weight (lb):

    0.631

    పొడవు (ఇంచులలో):

    2.0

    Hex Size (in):

    0.787

    Outer Diameter (in):

    1.622

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    3/4"

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది