ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించడం వల్ల ప్రయోజనాలు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించడం వల్ల ప్రయోజనాలు

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్ పార్ట్‌లను కనుగొనండి మరియు పార్ట్స్ డయాగ్రామ్‌లను చూడండి.

345-3288,Severe Duty,62 IN
345-3288,Severe Duty,62 IN
7G-7431: పిస్టన్-సెలెక్టర్

7G-7431: పిస్టన్-సెలెక్టర్

Cat® సెలెక్టర్ పిస్టన్

Cat

మెటీరియల్ వివరణ

అల్యూమినియం

Diameter (in)

1.19

పొడవు (ఇంచులలో)

2.95

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

1.186

Material

Aluminum,Alloy Aluminum

Weight (lb)

0.1

5M-9622: స్పేసర్

5M-9622: స్పేసర్

Cat® స్పేసర్

Cat

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.81

మందం (ఇంచులలో)

0.06

మెటీరియల్ వివరణ

స్టీల్

Material

Carbon Steel

5J-1036: షిమ్

5J-1036: షిమ్

Cat® షిమ్ (సెలెక్టర్ మరియు కంట్రోల్ వాల్వ్)

Cat

వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.59

మందం (ఇంచులలో)

0.03

మెటీరియల్ వివరణ

స్టీల్

Material

Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid

7G-3472: బాడీ-సెలెక్టర్

7G-3472: బాడీ-సెలెక్టర్

Cat® బాడీ-సెలెక్టర్

Cat

మెటీరియల్ వివరణ

కాస్ట్ ఐరన్

మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో)

11.06

మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో)

9.96

మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: ప్లగ్ అసెంబ్లీ

238-5507: ప్లగ్ అసెంబ్లీ

Cat® వాల్వ్ ప్లగ్ అసెంబ్లీ

Cat

145-0107: స్పేసర్

145-0107: స్పేసర్

స్పేసర్

Cat

రకం

సెంటర్ హోల్-స్లాట్

Washer Type

Flat

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.812

మెటీరియల్

షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్

పొడవు (ఇంచులలో)

0.062

లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.125

మధ్య రంధ్రం రూపం

నాన్-థ్రెడెడ్

Thickness (in)

0.063

8E-5237: రేస్

8E-5237: రేస్

Cat® రేస్-నీడిల్ థ్రస్ట్ బేరింగ్ (రేస్ మాత్రమే)

Cat

ఎత్తు (ఇంచులలో)

0.03

లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

2.5

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

3.5

Material

Alloy Steel

8E-7714: ఆరిఫైస్

8E-7714: ఆరిఫైస్

Cat® రిలీఫ్ (వాల్వ్)

Cat

మెటీరియల్ వివరణ

స్టీల్

ప్రామాణిక రంగు

ఆకుపచ్చ

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.433

పొడవు (ఇంచులలో)

1.374

Material

Carbon Steel

184-1130: సెలెక్టర్ ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్వ్

184-1130: సెలెక్టర్ ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్వ్

Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control

Cat

145-0105: స్పేసర్

145-0105: స్పేసర్

స్పేసర్

Cat

రకం

సెంటర్ హోల్-స్లాట్

Washer Type

Flat

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.812

మెటీరియల్

షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్

పొడవు (ఇంచులలో)

0.009

Coating

Zinc Plated

లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.125

మధ్య రంధ్రం రూపం

నాన్-థ్రెడెడ్

Thickness (in)

0.01

145-0106: స్పేసర్

145-0106: స్పేసర్

స్పేసర్

Cat

రకం

సెంటర్ హోల్-స్లాట్

Washer Type

Flat

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.812

మెటీరియల్

షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్

పొడవు (ఇంచులలో)

0.035

Coating

Zinc Plated

లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.125

మధ్య రంధ్రం రూపం

నాన్-థ్రెడెడ్

Thickness (in)

0.035

8E-7713: ఆరిఫైస్

8E-7713: ఆరిఫైస్

Cat® రిలీఫ్ (వాల్వ్)

Cat

మెటీరియల్ వివరణ

స్టీల్

ప్రామాణిక రంగు

గోధుమరంగు

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.433

పొడవు (ఇంచులలో)

1.374

Material

Carbon Steel

3T-0290: సెలెక్టర్ మరియు ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్వ్

3T-0290: సెలెక్టర్ మరియు ప్రెజర్ కంట్రోల్ వాల్వ్

Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions

Cat

Material

Anti-Sieze Compound Mixed: Metal

6Y-0726: వాల్వ్ స్ప్రింగ్ రిటైనర్

6Y-0726: వాల్వ్ స్ప్రింగ్ రిటైనర్

వాల్వ్ స్ప్రింగ్ రిటైనర్

Cat

మెటీరియల్

స్టీల్

లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.51

వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)

0.73

మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో)

0.516

ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో)

1.161

లిప్ మందం (ఇంచులలో)

0.12

Sleeve Outside Diameter (in)

0.728

Cross Holes

No

Sleeve Inside Diameter (in)

0.511

Unique Features

No

117-5860: సెలెక్టర్, ప్రెజర్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వాల్వ్

117-5860: సెలెక్టర్, ప్రెజర్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్‌మిషన్ వాల్వ్

Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system

Cat

144-7871: హార్నెస్ అసెంబ్లీ

144-7871: హార్నెస్ అసెంబ్లీ

Cat® హార్నెస్ అసెంబ్లీ

Cat

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది