ఫ్యాక్టరీ ఫిట్ పార్ట్లను కనుగొనండి మరియు పార్ట్స్ డయాగ్రామ్లను చూడండి.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
234 లో 1 - 16 చూపుతుంది
Cat® సెలెక్టర్ పిస్టన్
Cat
మెటీరియల్ వివరణ
అల్యూమినియం
Diameter (in)
1.19
పొడవు (ఇంచులలో)
2.95
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
1.186
Material
Aluminum,Alloy Aluminum
Weight (lb)
0.1
Cat® స్పేసర్
Cat
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.81
మందం (ఇంచులలో)
0.06
మెటీరియల్ వివరణ
స్టీల్
Material
Carbon Steel
Cat® షిమ్ (సెలెక్టర్ మరియు కంట్రోల్ వాల్వ్)
Cat
వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.59
మందం (ఇంచులలో)
0.03
మెటీరియల్ వివరణ
స్టీల్
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® బాడీ-సెలెక్టర్
Cat
మెటీరియల్ వివరణ
కాస్ట్ ఐరన్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో)
11.06
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో)
9.96
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® వాల్వ్ ప్లగ్ అసెంబ్లీ
Cat
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో)
0.53
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో)
1.01
స్పేసర్
Cat
రకం
సెంటర్ హోల్-స్లాట్
Washer Type
Flat
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.812
మెటీరియల్
షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
పొడవు (ఇంచులలో)
0.062
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.125
మధ్య రంధ్రం రూపం
నాన్-థ్రెడెడ్
Thickness (in)
0.063
Cat® రేస్-నీడిల్ థ్రస్ట్ బేరింగ్ (రేస్ మాత్రమే)
Cat
ఎత్తు (ఇంచులలో)
0.03
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
2.5
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
3.5
Material
Alloy Steel
Cat® రిలీఫ్ (వాల్వ్)
Cat
మెటీరియల్ వివరణ
స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు
ఆకుపచ్చ
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.433
పొడవు (ఇంచులలో)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector Pressure Control Valve used in Transmission Hydraulic Control
Cat
స్పేసర్
Cat
రకం
సెంటర్ హోల్-స్లాట్
Washer Type
Flat
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.812
మెటీరియల్
షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
పొడవు (ఇంచులలో)
0.009
Coating
Zinc Plated
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.125
మధ్య రంధ్రం రూపం
నాన్-థ్రెడెడ్
Thickness (in)
0.01
స్పేసర్
Cat
రకం
సెంటర్ హోల్-స్లాట్
Washer Type
Flat
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.812
మెటీరియల్
షిమ్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
పొడవు (ఇంచులలో)
0.035
Coating
Zinc Plated
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.125
మధ్య రంధ్రం రూపం
నాన్-థ్రెడెడ్
Thickness (in)
0.035
Cat® రిలీఫ్ (వాల్వ్)
Cat
మెటీరియల్ వివరణ
స్టీల్
ప్రామాణిక రంగు
గోధుమరంగు
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.433
పొడవు (ఇంచులలో)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
వాల్వ్ స్ప్రింగ్ రిటైనర్
Cat
మెటీరియల్
స్టీల్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.51
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో)
0.73
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో)
0.516
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో)
1.161
లిప్ మందం (ఇంచులలో)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
1 - 234లో 16 ఫలితాలు
1 - 234లో 16 ఫలితాలు