Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 90 Degree Elbow Adapter is designed to facilitate directional changes at a right angle of the fluid flow in hydraulic circuits within the equipment

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్
001-7039: 1-1/16" x 3/4" 90 డిగ్రీ ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 90 Degree Elbow Adapter is designed to facilitate directional changes at a right angle of the fluid flow in hydraulic circuits within the equipment

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
సంబంధిత పార్ట్‌లు
6V-5063: 23.47మిమీ అంతర్గత వ్యాసం రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్
6V-5063: 23.47మిమీ అంతర్గత వ్యాసం రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్

1/16-12" స్ట్రెయిట్ థ్రెడ్ O-రింగ్ కనెక్టర్ ఎండ్ కోసం Cat® O-రింగ్ సీల్

ధరను చెక్ చేయండి
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్

Cat®Stor O రింగ్ సీల్ (SAE 1-1/16-12) (లైన్ గ్రూప్, ఇంజిన్)

ధరను చెక్ చేయండి
238-5082: 23.47మి.మీ అంతర్గత వ్యాసం O-రింగ్ సీల్
238-5082: 23.47మి.మీ అంతర్గత వ్యాసం O-రింగ్ సీల్

1 1/16-12" STOR కనెక్టర్ ఎండ్ కోసం Cat® రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్

ధరను చెక్ చేయండి
6V-5063
6V-5063: 23.47మిమీ అంతర్గత వ్యాసం రబ్బర్ O-రింగ్ సీల్
ధరను చెక్ చేయండి
3D-2824
3D-2824: 23.47 మి.మీ. ఇన్నర్ డయామీటర్ సీల్-O-రింగ్
ధరను చెక్ చేయండి
238-5082
238-5082: 23.47మి.మీ అంతర్గత వ్యాసం O-రింగ్ సీల్
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది