Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రయిడ్ అడాప్టర్ (బ్రిటిష్ ప్రామాణిక సమాంతర పైపు నుండి ఓ-రింగ్ ఫేస్ సీల్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్
086-2746: అడాప్టర్-స్ట్రెయిట్

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ స్ట్రయిడ్ అడాప్టర్ (బ్రిటిష్ ప్రామాణిక సమాంతర పైపు నుండి ఓ-రింగ్ ఫేస్ సీల్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 086-2746 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: నేరుగా
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 6V-9746 (1-3/16-12)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 228-7092 (1-3/16-12)
కనెక్టర్ రకం: -12 ORFS నుండి BSPP వరకు
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 294-9072 (1-3/16-12)
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లేటెడ్ స్టీల్
పొడవు (mm): 45.0
థ్రెడ్: 1-3/16-12; G 3/4-14 BSPP
హెక్స్ సైజు (mm): 36.0
పొడవు (ఇంచులలో): 1.77
హెక్స్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.41
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 086-2746కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

962 966 972K 972M 972 972XE 966XE 966H 962H 966K 950H 966M 950K 962K 950M 950 962M 950F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963D 963K

ఎక్స్‌కవేటర్

320C L 322B L 311-A 328D LCR 320-A L 325B L 320B 320C E240C E240B E200B 320C FM 330C L E110B 320B FM LL 318B N 320B N 320B L 325 318C 320B LU 325C L 318B 320B LL 322B 322C 320-A 322-A 320 L 322 L 335 EL240B 325B EL240C 330B L EL200B 330D L 321C 322-A L E120B 325C 320B U 321B

వర్క్ టూల్

H110GC H110GC S BUCKET MF41WD PC412B PC310XD PC412 PC105 PC310 PC205B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది