Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 1 3/16" ఎక్స్ 3/4" 90డి ఎల్బో అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్
087-4588: 1 3/16" X 3/4" 90° ఎల్బో అడాప్టర్

Cat® 1 3/16" ఎక్స్ 3/4" 90డి ఎల్బో అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 087-4588 కోసం లక్షణాలు
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-6609 (3/4-16)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 228-7092 (1-3/16-12), 238-5080 (3/4-16)
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 3K-0360 (3/4-16), 6V-9746 (1-3/16-12)
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 087-4588కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

993K 992K

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793 793D 793F

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M315 M315GC

వీల్-రకం గల స్కిడర్

545D 535D 525D 555D

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C9.3 C9.3

వీల్ డోజర్

854K

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793F CMD 793D 793F 793F OEM 793F XQ

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

550 550B 560B

ఎక్స్‌కవేటర్

5110B 5130B 325 LN 325-A LN 325-A L 325-A 325 L

వర్క్ టూల్

S308

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది