Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్
096-1775: 0.4మి.మీ మందపాటి స్టీల్ షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
096-1775 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 096-1775 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thickness (mm): 0.4
Thickness (in): 0.016
Outside Diameter (mm): 270
Outside Diameter (in): 10.629
Material: Shim Steel,Alloy Steel,Carbon Steel
Inside Diameter (mm): 240
Inside Diameter (in): 9.448
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 096-1775కి అనుకూల మోడల్‌లు

OEM సొల్యూషన్స్

OEMS

ఎక్స్‌కవేటర్

320E 318E L 320E L 316F L 320C L 323 GX 320D2 GC 322B L 318D2 320N 320-A L 320D2 FM 320B 320-A S 320C 320D 320D LN E240C 320E E240B 320-A N E200B 320D GC 320E LRR 319D L 315D L 323E L 325F LCR 323D2 L 320D2 323F LN 319D 320D LRR 322B LN 315C 318D2 L 320C FM 319C 321D LCR 323F 320B FM LL 320E LN 311C 323D 318F L 320 323F OEM 318B N 318D L 320F L 322N 320B N 320D L 320B L 316E L 322-A LN 313D2 323 323E LN 318C 320B LU 322 LN 318B 320D FM OTHER 320B LL 320D RR 322B 320D2 L 313D2 LGP 320-A 322-A 319D LN 320 GX 323F L 323D L 320 L 322 L 323D LN 323D2 EL240B EL240C EL200B 321C 322-A L E240 322-A N 320 GC EL240 320E RR 320B U 321B 325F

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి