Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుతిరుగుతోందిలిప్ రకం098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుతిరుగుతోందిలిప్ రకం098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్

ప్లానెటరీ యూనిట్ లో ఉపయోగించే Cat® 127మి.మీ ఇన్నర్ డయామీటర్ రోటర్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్
098-3159: 127 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల రోటార్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్

ప్లానెటరీ యూనిట్ లో ఉపయోగించే Cat® 127మి.మీ ఇన్నర్ డయామీటర్ రోటర్ డ్రైవ్ లిప్ టైప్ సీల్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 098-3159 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.5
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 12.7
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 127.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.38
బాహ్య వ్యాసం (mm): 162.08
బరువు (కిలోలు): 0.24
బరువు (lb): 0.52
Material: Carbon Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 098-3159కి అనుకూల మోడల్‌లు

ROTARY MIXER

RM500B

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM500 RM500B RM400 RM-350B SM-350 RM500B RM-500 RM-350B RM-350 RM400

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది