Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుసిలిండర్ ప్యాక్‌లు0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుసిలిండర్ ప్యాక్‌లు
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ

Cat Reman సిలిండర్ ప్యాక్ (3300 PT) (17.5:1 కంప్రెషన్ నిష్పత్తి)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ
0R-1693: సిలిండర్ ప్యాక్ అసెంబ్లీ

Cat Reman సిలిండర్ ప్యాక్ (3300 PT) (17.5:1 కంప్రెషన్ నిష్పత్తి)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 0R-1693 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 0R-1693కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 627B 627 627B 637 637B

పైపు లేయర్

572F 572G 571G 571F 561D 561C

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

143 140 D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C 4 4A

మోటార్ గ్రేడర్

12G 120G 120B 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 528

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815 816

వీల్ డోజర్

814 920 980B 930 966C 950 930R 930T

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3304 3306 D333C D330C

ఎక్స్‌కవేటర్

225 235 215

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి