Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్0R-3414: HEAD GP CYL
హోమ్0R-3414: HEAD GP CYL
0R-3414: HEAD GP CYL

Remanufactured Cylinder Head Assembly

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
0R-3414: HEAD GP CYL
0R-3414: HEAD GP CYL
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Remanufactured Cylinder Head Assembly

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 0R-3414 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Cylinder heads sit on top of the cylinder block, closing in the top of the cylinder and forming the combustion chamber

Attributes:

  • Cat® Reman parts provide same-as-new performance and reliability at fraction-of-new costs—while reducing the impact on the environment

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 0R-3414 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width (mm): 347.98
Height (mm): 220.98
Length (in): 19.0
Height (in): 8.7
Length (mm): 482.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 0R-3414కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది