Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు
0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు
0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు
0R-3420: Reman ఫ్యూయల్ నాజిల్స్ & ఇంజెక్టర్‌లు

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 0R-3420 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 8.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.3
వెడల్పు (mm): 124.5
ఎత్తు (mm): 33.0
పొడవు (mm): 203.2
Material: Fuel Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 0R-3420కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613C

ఇంజిన్ - ట్రక్

3208

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3208

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3208

ఇంజిన్ - మెషిన్

3208

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

వర్క్ టూల్

PR-1000C PR-1000

ఎక్స్‌కవేటర్

229 225 231D 225B 225D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది