హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్‌లు0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ
0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ

పునర్నిర్మించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ
0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ

పునర్నిర్మించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
కలిపి తరచుగా కొనుగోలు చేస్తారు
0R-34230R-3423
328-5574328-5574
253-1752253-1752
అన్ని పార్ట్‌లను వీక్షించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 0R-3423 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 8.7
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.5
వెడల్పు (mm): 38.1
ఎత్తు (mm): 38.1
పొడవు (mm): 220.98
Material: Fuel Fluid
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 0R-3423కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - ట్రక్

3406C 3406B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9R

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3412C 3412

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
పొడవు (ఇంచులలో)
ఎత్తు (ఇంచులలో)
వివరణ
0R-3423
ఈ భాగం:
0R-3423: Cat® Reman ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజిల్ అసెంబ్లీ

8.7

1.5

పునర్నిర్మించిన ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

7W-7026
ఈ భాగం:
7W-7026: నాజిల్ అసెంబ్లీ-ఫ్యూయల్ వాల్వ్

8.7

1.5

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ నాజిల్

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది