Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్0R-5209: మోటార్ గ్రూప్
హోమ్0R-5209: మోటార్ గ్రూప్
0R-5209: మోటార్ గ్రూప్

పునర్నిర్మించిన 24 వోల్టుల హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
0R-5209: మోటార్ గ్రూప్
0R-5209: మోటార్ గ్రూప్

పునర్నిర్మించిన 24 వోల్టుల హెవీ డ్యూటీ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 0R-5209 కోసం లక్షణాలు
మౌంట్ సర్కిల్ (mm): 146.0
పినియన్ పిచ్: 6/8,6/8
పినియన్ టీత్: 11/12,11/12
ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మరియు/లేదా ప్రిల్యూబ్: ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్,ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్
మెరైన్ ఆమోదించినది: అవును,అవును
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 24
కరెంట్ (Amps): 80.0,80.0
మౌంట్ పరిమాణం (నోస్ కోన్): SAE నం. 3 నోస్ హౌసింగ్,SAE నం. 3 నోస్ హౌసింగ్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 0R-5209కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

621 621B 623B 621B

వీల్-రకం గల లోడర్

980C 980F

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8N 825

మోటార్ గ్రేడర్

16G

వీల్ డోజర్

824C

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D40D D400D

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406 3408B 3408C 3406B 3408 3412C 3412

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983B

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3406B 3406

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825C 826C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B 3412

RIPPER SCARIFIER

16G

ఎక్స్‌కవేటర్

375-A 245D 245B

వర్క్ టూల్

PR-1000C PR-1000 PR-750B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది