Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రిటైనింగ్/స్నాప్ రింగ్‌లు103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రిటైనింగ్/స్నాప్ రింగ్‌లు103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)

Cat®రిటైనర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)
103-8345: రిటెయినర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)

Cat®రిటైనర్ రింగ్ (స్నాప్ రింగ్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 103-8345 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
స్నాప్ రింగ్ రకం: అంతర్గత
శైలి: రౌండ్ విభాగం
మెటీరియల్: స్టీల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 59.8
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 2.9
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.354
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.114
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 103-8345కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M325C MH W330B M325B

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

M325D L MH

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

568 322C

ఎక్స్‌కవేటర్

336E LN 340 340F 322B L 330 L 345B II 345B L 336E LH 324D FM LL 330-A L 328D LCR 329D LN 325D FM LL 325B L 329D L 336D2 LXE 324D FM 340F L LRE 336D 324D 336E 336F 336F LN XE 336D2 L 330D LN 322B LN 340D2 L 324E L 336F L 568 FM LL 336F XE 322N 322-A LN 336E LNH 350-A 322 LN 322C 336D LN 330 336D2 GC 340D L 340MHPU 325C FM 322 L 336 340F L UHD 324E LN 330B L 330B LN 330D FM 385C 345B 345C 330-A 336 MHPU 325D FM 325B LN 385C L 336F LNXE 336D2 XE 325D L 330C LN 330-A L 330 LN 336F LN 330C L 326F L 336D L 336D2 330-A LN 336F L XE 568 FM 350-A L 322C FM 330B 330C FM 330C 330D 326F 324D LN 336D2 L XE M325D L MH FM568 324D L 350 L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 325C 326F LN 325D 336E H 365B 330D L 336FMHPU 336D L 336E HVG 330D 330C 325D 336E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది