Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ మ్యానిఫోల్డ్‌లు & మానిఫోల్డ్ కాంపోనెంట్‌లు104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ మ్యానిఫోల్డ్‌లు & మానిఫోల్డ్ కాంపోనెంట్‌లు104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్

మానిఫోల్డ్ అనేది గ్యాస్‌ల రూటింగ్ కోసం ఒక జంక్షన్‌ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్
104-5283: మానిఫోల్డ్ ఎగ్జాస్ట్

మానిఫోల్డ్ అనేది గ్యాస్‌ల రూటింగ్ కోసం ఒక జంక్షన్‌ను అందిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 104-5283 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Inner Diameter (mm): 63.5
Material: Ductile Iron Casting,Ductile (Spheroidal) Iron
Outer Diameter (mm): 91.0
Overall Length (mm): 368.0
Thickness (in): 0.75
Weight (kg): 7.87
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 104-5283కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

583R 587R 578

వీల్ ట్రాక్టర్

621 627B 621B 627E 623B 627F 621E 621F 623E 623F

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D8R II D8R D8GC D8N D8 GC

బుల్డోజర్

8U 8SU 8A

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3406C

మోటార్ గ్రేడర్

16H NA 16G

వీల్ డోజర్

814B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B

రిప్పర్

8

వించ్

57H

వీల్ స్క్రాపర్‌

621E 623F 621F 627F 623E 621B 627E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది