Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు107-2958: హెక్స్ నట్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు
107-2958: హెక్స్ నట్
107-2958: హెక్స్ నట్

హెక్స్ నట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
107-2958: హెక్స్ నట్
107-2958: హెక్స్ నట్
107-2958: హెక్స్ నట్
107-2958: హెక్స్ నట్
107-2958: హెక్స్ నట్

హెక్స్ నట్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
107-2958 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 107-2958 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో - TPI) (ఇంచులలో): 2 1/8-12
మందం (mm): 12.7
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.5
Thickness (in): 0.5
నట్ రకం: హెక్స్ నట్
డ్రైవ్ (ఇంచులలో): 2.756
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
డ్రైవ్ (mm): 70
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): 2.125
హోల్ థ్రెడ్ పిచ్: 12
Thread Size (in): 0.084
Thread Size (dia x pitch) (mm): 2.125x12
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 107-2958కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

633E II 631E 631G 651E 637G 657E 637E 657G

మోటార్ గ్రేడర్

24

ROTARY CUTTER

RC20

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R 772G 785 69D 793F CMD 775F 772G OEM 793F OEM 775E 775D 793F XQ 770G 773E 785G 793D 772 773D 793B 770 773F 793C 793F 777 770G OEM 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 777G 773B 777F 785B 771D 771C 775D 775B 772G 773E 777E 770G 776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B 789G 772 777G 785D 770 777E 793D 777 789D 773 773GC 793F 789 785 793

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి