Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుఆల్టర్నేటర్‌లు10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలుఆల్టర్నేటర్‌లు10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్

Cat Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్ (11 టీత్)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్
10R-0401: Cat® Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్

Cat Reman 12 వోల్ట్ ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టర్ మోటార్ (11 టీత్)

బ్రాండ్:

Cat® Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.

† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్‌ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat యొక్క నిజమైన పార్ట్ అందుబాటులో ఉంది
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 10R-0401 కోసం లక్షణాలు
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 12
మౌంట్ సర్కిల్ (mm): 146.0
పినియన్ పిచ్: 6/8,6/8
పినియన్ టీత్: 11/12,11/12
ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్ మరియు/లేదా ప్రిల్యూబ్: ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్,ఎలక్ట్రిక్ స్టార్టింగ్
మెరైన్ ఆమోదించినది: అవును,అవును
కరెంట్ (Amps): 130.0,130.0
మౌంట్ పరిమాణం (నోస్ కోన్): SAE నం. 3 నోస్ హౌసింగ్,SAE నం. 3 నోస్ హౌసింగ్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 10R-0401కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C13B

ఇంజిన్ - ట్రక్

C9 C-12 3406E 3406C 3406B C-18 C-15 C-9 C-16 C11 C13 C15

ఛాలెంజర్

85C 85D 75D 75C

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C9 C18 3176C C9.3 3196 C-12 C18 C12 C15 3406B 3406E C9

ఇంజిన్ - మెషిన్

3176C C-12 C-9

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

CPT372 SUF557 3406B C-12 C-15 C-10 C-16 3176C 3176B C9 C18 C-9 C11 C13 C15 C9.3 3196 G3406

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C15 C13 C11 C9 C18

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది