Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్లైట్స్ & లైట్ ఆక్సిస్సోరీస్లైట్ యాక్ససరీలుబల్బులు115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్లైట్స్ & లైట్ ఆక్సిస్సోరీస్లైట్ యాక్ససరీలుబల్బులు115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్

Cat® మినియేచర్ ల్యాంప్ (24V) (వెడ్జ్ బేస్) (W3W)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్
115-1748: మినియేచర్ ల్యాంప్

Cat® మినియేచర్ ల్యాంప్ (24V) (వెడ్జ్ బేస్) (W3W)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 115-1748 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.4
పొడవు (ఇంచులలో): 1.07
ప్రామాణిక రంగు: క్లియర్
వ్యాసం (mm): 10.3
పొడవు (mm): 27.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 115-1748కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP-655D BG-2455D AP-1055D AP-1055E BG600D BG555E AP-1000E AP-1000D AP-555E AP-600D BG655D BG1000E AP-500E BG-260D BG1055E BG500E AS4251

పైపు లేయర్

572R II 561N 561M 572R

వీల్-రకం గల లోడర్

966F II 928H 928G 960F 950B/950E 988F II 924GZ 928HZ 950E 924HZ 990 938G II 988B 924H 924G 988F 992D 980C 992C 980F 980G 938G 938F 966D 938H 966E 990 II 930G 930H 970F 980F II 950F II 914G 914G2 910G

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT38G II IT14G2 IT38H IT38G IT14G IT28G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7R D7G D6R III D6G2 LGP D8R II D6G2 XL D6R II D7R SERIES D5M D5N D7R II D7G2 D6R D6T D6M D6N D6G

మోటార్ గ్రేడర్

12H 24H 12K 120H 160K 160H 120K 135H 163H 140K 140H 16H 140K 2 143H 14H 120K 2

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CW-14 PS-200B PS-360B PS-360C PS-150C PS-150B PF-290B CP-64 CS-56 CS-54 CP-54 CP-56 CP-573E CP-533E CS-323C CS-44 CB-64 CB-534D CP-44 CS-433E CS-663E CS-54B CB-54 CS-583E CB-564D CP-663E CP-433E CS-423E CS-64B CD-54 CB-634D CP-323C CS-573E CS-533E CP-54B CS-683E CS-76 CS-74 CB-434D CP-563E CP-76 CS-563E CP-74 CS-64

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PM3456

బ్యాక్‌హో లోడర్

438C 426C 436C

వీల్-రకం గల స్కిడర్

535B 525 515 545 525B

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C13 XQ375 C15 C9 3456 C13 XQ350 3412E

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

539 TK1051

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది