మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

మా కొత్త పేజీ డిజైన్‌ను అన్వేషించండి

కొత్త భాగాల పేజీ

మా కొత్త పార్ట్స్ పేజీ డిజైన్‌ను చూడండి!

మీరు ఇటీవల అప్‌డేట్ చేయబడిన భాగాల పేజీని చూస్తున్నారు. మీరు అసలు వెర్షన్‌ను ఇష్టపడితే "ఇప్పుడు కాదు" ఎంచుకోండి లేదా మీరు కొత్త పేజీని ఆస్వాదించడం కొనసాగించవచ్చు

121-0718: 5.33 x 12.07 మి.మీ. 75A FKM O-రింగ్

121-0718: 5.33 x 12.07 మి.మీ. 75A FKM O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

121-0718: 5.33 x 12.07 మి.మీ. 75A FKM O-రింగ్

121-0718: 5.33 x 12.07 మి.మీ. 75A FKM O-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది