Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్

Cat® Piston Motor Barrel Shim adjusts clearance between the piston and cylinder bore ensuring proper sealing and performance

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్
124-9935: 3.8 మి.మీ. మందం గల పిస్టన్ మోటార్ బారెల్ షిమ్

Cat® Piston Motor Barrel Shim adjusts clearance between the piston and cylinder bore ensuring proper sealing and performance

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 124-9935 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 124-9935కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

583T 587T 587R PL61

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

1090 521B 532 TK732 1190T 2590 2390 2391 522B 541 TK1051 TK722 TK721 1290T 1390 1190 511 TK711 541 2 TK741 2491 2290 522 521

వీల్ లోడర్

993K 992G 992K 990 II 990K 990

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT14G IT14G2

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5130 5230 5110B 5130B

ట్రాక్ లోడర్

939C

అండర్‌క్యారేజ్

OEMS

వీల్ డోజర్

844 854G 854K 844K

ట్రక్

793F OEM 793F XQ 793D 793C 793F

లాగర్

322C

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 793F 793

పార

6040

లాగ్ లోడర్ ఫారెస్ట్ మెషీన్

558

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D4C III D5K LGP D5C III D4K LGP D4K2 LGP D4G D5K XL D5K2 XL D5G D4K XL D4K2 XL D5K2 LGP

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M315D2 M313C M313D

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060 6040

ఎక్స్‌కవేటర్

322B L 325D FM 324D FM LL 325D FM LL 325B L 324D FM 558 330C L 568 FM LL 568 FM 322C FM 330C FM M312 325C FM 330B L 330D L 330D FM

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

914G 914G2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది