Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లుమెటాలిక్ కవర్లు136-8643: కవర్ అసెంబ్లీ
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లుమెటాలిక్ కవర్లు136-8643: కవర్ అసెంబ్లీ
136-8643: కవర్ అసెంబ్లీ

Cat® Hydraulic Generator Cover

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
136-8643: కవర్ అసెంబ్లీ

Cat® Hydraulic Generator Cover

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 136-8643 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
A Hydraulic Generator Cover is a protective enclosure designed to shield a hydraulic generator from external elements and provide additional safety and security. Hydraulic generators are used to convert hydraulic power into electrical energy and are commonly used in various industries, including construction, agriculture, and mining.

Attributes:
• Durable and withstands wear.
• Resistant to temperature.

Applications:
A Hydraulic Generator Cover is used to prevent water and debris from entering the generator, which could potentially cause damage to its components and affect its performance. It is widely used in X218 and X321 Excavators.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 136-8643 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Length (in): 43.31
Overall Length (mm): 1,100.0
Overall Width (in): 20.59
Overall Width (mm): 523.0
Weight (kg): 69.05
Weight (lb): 152.23
Material: Structural Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 136-8643కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది