Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్141-3473: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్141-3473: హోస్ అసెంబ్లీ
141-3473: హోస్ అసెంబ్లీ

తగ్గిన వెలుపలి వ్యాసం గల థర్మోప్లాస్టిక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
141-3473: హోస్ అసెంబ్లీ
141-3473: హోస్ అసెంబ్లీ

తగ్గిన వెలుపలి వ్యాసం గల థర్మోప్లాస్టిక్ హోస్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
141-3473 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 141-3473 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 141-3473 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 2,875.0
బరువు (కిలోలు): 0.279
Material: Other Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 141-3473కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది