Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర సిలిండర్ కాంపోనెంట్‌లు142-5893: పిస్టన్
హోమ్
హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర సిలిండర్ కాంపోనెంట్‌లు
142-5893: పిస్టన్
142-5893: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్ (హైడ్రాలిక్ సిలిండర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
142-5893: పిస్టన్
142-5893: పిస్టన్
142-5893: పిస్టన్
142-5893: పిస్టన్
142-5893: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్ (హైడ్రాలిక్ సిలిండర్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
142-5893 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 142-5893 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 38
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.97
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.5
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 101.1
ఎత్తు (mm): 50
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.98
Material: Alloy Steel,Microalloy Steel,Low Alloy Steel,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 142-5893కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

16M 18M3 16M3 16 18

వీల్ డోజర్

924H 938K 924G 938M 930K 930M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి