Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ లైన్స్142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ లైన్స్142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
142-7764: స్టిక్ హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్ వాల్వ్ లైన్స్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 142-7764 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 27.0
పొడవు (mm): Not specified
కనెక్టర్ రకం: ఫ్లాంజ్; ఫిట్టింగ్
ఫ్లాంజ్ రకం: పేర్కొనలేదు
థ్రెడ్: 1-7/16-12
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.07
పొడవు (ఇంచులలో): Not specified
ఫిట్టింగ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): -16 మేల్ O-రింగ్ ఫేస్ సీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 142-7764కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M325C MH M330D

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

322C

ఎక్స్‌కవేటర్

320C L 320D2 GC 325D FM 324D FM LL 330D MH 328D LCR 329D LN 320D2 FM 325D FM LL 329D L 325D L 330C LN 320C 320D 320D LN 324D FM 336D 324D 320D GC 325D MH 323D2 L 320D2 320D3 M325D MH 330D LN 320C FM 330C L 319C 336D L 323D 320D L 318C 325C L 322C FM 320D FM 323D SA 330C FM 330C 330D 320D2 L 322C 324D LN 323D3 323D S 336D LN 323D L 325C FM 323D LN 330C MH 323D2 M325D L MH 329D 324D L 330D L 330D FM 325C 325D 330D 330D L 324D LN 330C 329D L 325D L 325C 325D 336D 336D L 323D LN

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది