Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుఇంజిన్ మౌంట్‌లు & సపోర్ట్‌లుఐసోలేషన్ మౌంట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్

Cat® అడాప్టర్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్
142-8719: M14 ఇంజిన్ పంప్ కప్లింగ్ అడాప్టర్ ప్లేట్

Cat® అడాప్టర్ ప్లేట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 142-8719 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 101.7
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.53
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.0
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 404.0
ఎత్తు (mm): 13.5
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ ఐరన్
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 15.91
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Structural Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 142-8719కి అనుకూల మోడల్‌లు

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

247 267 247B3 277B 267B 287B 257B 247B 257 277 257B3 259B3 242B3 262 226B3 226B 248B 216B 246B 268B 236B 216 236 232 252 252B3 236B3 216B3 242B 232B 262B 252B 228 226 248 246 242

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది